AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série CD02-AL 0820037302

Référence:

AVENTICS-0820037302

227,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD02-3/2CC-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn450 l/min
VersionNF/NF
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base VDMA 02
Pression de service min.2.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique2
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote15 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batteriePrincipe d'embases multiples
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé pilot échappementPlaque de base VDMA 02
Puissance absorbée CC2 W
Taille18 mm