AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD02-AL 0820038176

Référence:

AVENTICS-0820038176

138,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD02-5/2AS-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn450 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base VDMA 02
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Elément de commandemonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote15 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batteriePrincipe d'embases multiples
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort/pneumatique
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé pilot échappementPlaque de base VDMA 02
Puissance absorbée CC2 W
Taille18 mm
Pression de pilotage mini2 bar