AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056302

Référence:

AVENTICS-0820056302

297,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
HF02 - 3/2OC - 024DC

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn1400 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +20 %
PiloteExterne, Interne
Largeur du distributeur pilote16 mm
Puissance absorbée CC0.35 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.25 ms
Temps de déconnexion typ.35 ms
CertificatsUR (Underwriters Laboratories) ‒ distributeur pilote uniquement
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.144 kg
Matériau boîtiersPolyamide