AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, AC 0820058027

Référence:

AVENTICS-0820058027

109,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TC15-5/2XX-SR-110AC-I-FORM_C-SGL

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueTension de service 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1500 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Raccord électrique norméISO 15217
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements110 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine15.6 mm
Largeur du distributeur pilote15 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.35 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.235 kg