AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, AC 0820058053
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Remarque | Tension de service 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel pneumatique |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Débit nominal Qn | 1500 l/min |
| Pression de service min. | -0.9 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | ISO 15217, forme C |
| Raccord électrique normé | ISO 15217 |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Tension de service des équipements | 230 V AC |
| Pilote | Externe |
| Largeur de bobine | 15.6 mm |
| Largeur du distributeur pilote | 15 mm |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 21 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 22 ms |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Poids | 0.235 kg |