AVENTICS™ Clapet anti-retour, Série NR01 0821003001

Référence:

AVENTICS-0821003001

28,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NR01-SKR-G018-G018

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationVissable
Raccord d'air comprimé 1G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
RemarqueVissable
Débit nominal Qn 1 vers 2920 l/min
Pression de service min.0.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.02 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)