PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003046

Référence:

AVENTICS-0821003046

110,50 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationVissable
Raccord d'air comprimé 1G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Raccordement de l'air comprimé 12M5
Débit nominal Qn 1 vers 2345 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-5 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.07 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)