AVENTICS™ Distributeur d’arrêt 0821003075

Référence:

AVENTICS-0821003075

134,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/8

Spécifications

Type de fixationVissable
Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Raccord d'air comprimé 1G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Orifice 12G 1/8
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Débit nominal Qn 2 vers 1340 l/min
Poids0.059 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)