AVENTICS™ Série CC01 0821200003

Référence:

AVENTICS-0821200003

122,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/2

Spécifications

Orifice 1G 1/2
Orifice 2G 1/2
Orifice d'étranglement Ø8.5 mm
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 22750 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Poids0.67 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementAcier, chromé