PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série CC01 0821200014

Référence:

AVENTICS-0821200014

96,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
E.R.U..G 3/8

Spécifications

Orifice 1G 3/8
Orifice 2G 3/8
Orifice d'étranglement Ø9 mm
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 21600 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Poids0.26 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementAcier, chromé