AVENTICS™ Série CC01 0821200016

Référence:

AVENTICS-0821200016

339,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
E.R.U..G 1

Spécifications

Orifice 1G 1
Orifice 2G 1
Orifice d'étranglement Ø17.5 mm
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 25600 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Poids0.64 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementAcier, chromé