AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL 0821200117

Référence:

AVENTICS-0821200117

42,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CC02-AL-M5-DA04.3-2_1_SLS

Spécifications

Orifice 1Ø 3x0,6
Orifice 2M5
Orifice d'étranglement Ø2 mm
Sens d'étranglement2 > 1
Débit nominal Qn 2 vers 185 l/min
LimiteurLimiteur d'échappement
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton