AVENTICS™ Série CH01 0821201004

Référence:

AVENTICS-0821201004

54,26 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NG4 (G1/8)LIM DEBIT 2

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Orifice 1G 1/8
Orifice 2G 1/8
FluideAir comprimé
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Orifice d'étranglement Ø2 mm
Débit Qn140 l/min
Poids0.035 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementAcier, chromé