AVENTICS™ Série CH01 0821201011

Référence:

AVENTICS-0821201011

71,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NG6 (G1/4)LIM DEBIT 4

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Orifice 1G 1/4
Orifice 2G 1/4
FluideAir comprimé
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Orifice d'étranglement Ø4 mm
Débit Qn700 l/min
Poids0.045 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementAcier, chromé