AVENTICS™ Répartiteur, Série NL2-DIC 0821300264

Référence:

AVENTICS-0821300264

113,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-DIC-G014-NC2

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 1/4
Type de constructionAlimentation centrale
Type de constructionmontage en batterie possible
VersionRépartiteur simple
Position de montageIndifférent
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 22700 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 32700 l/min
Poids0.593 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène