AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série NL2-FRE 0821300305

Référence:

AVENTICS-0821300305

368,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre régulateur de pression
RéservoirCuve en métal avec fenêtre
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1650 l/min
Porosité du filtre5 µm
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
ManomètreAvec manomètre
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de constructionEn 1 partie
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre25 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.749 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression