AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série NL4-FRE 0821300351

Référence:

AVENTICS-0821300351

343,71 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre régulateur de pression
RéservoirCuve PC avec capot de protection en métal
OrificeG 1/2
Débit nominal Qn6900 l/min
Porosité du filtre5 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
ManomètreAvec manomètre
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de fermeturenon verrouillable
Type de constructionEn 1 partie
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre50 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids1.28 kg