AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série NL6-FRE 0821300885

Référence:

AVENTICS-0821300885

890,94 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre régulateur de pression
RéservoirCuve PC sans capot de protection
OrificeG 1
Débit nominal Qn15000 l/min
Porosité du filtre5 µm
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
ManomètreSans manomètre
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de fermeturenon verrouillable
Type de constructionEn 1 partie
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Max. Consommation d'air propre0.5 l/min
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre125 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluideAir comprimé, Gaz neutres