AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série NL2-BAV 0821300903

Référence:

AVENTICS-0821300903

82,16 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS

Spécifications

Commandemécanique
Débit nominal Qn3000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Elément de commandeCommutateur rotatif
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Type de constructionBoisseau sphérique
ComposantsVanne d'arrêt
Type de fermetureVerrouillable
Type de fermeturepour cadenas
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 22800 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 370 l/min
Poids0.36 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériaux élément de commandePolyoxyméthylène