AVENTICS™ Répartiteur, Série NL2-DIL 0821300920

Référence:

AVENTICS-0821300920

61,60 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-DIL-G014-NC4

Spécifications

ComposantsRépartiteur
OrificeG 1/4
Type de constructionRépartiteur étroit
Type de constructionmontage en batterie possible
VersionRépartiteur quadruple
Position de montageIndifférent
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 22700 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 32700 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 4900 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 52000 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 6900 l/min
Poids0.25 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène