AVENTICS™ Vanne de mise en pression, commande pneumatique, Série NL2-SSV 0821300926

Référence:

AVENTICS-0821300926

155,70 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

Spécifications

Commandepneumatique
ComposantsDistributeur 3/2, Vanne de mise en pression
Débit nominal Qn1000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Type de raccordementRaccordement direct
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.5 µm
Poids0.325 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression