AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série NL4-LBS 0821301541

Référence:

AVENTICS-0821301541

197,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL4-LBS-G034-PBS-ON

Spécifications

ComposantsLubrificateur
RéservoirCuve PC avec capot de protection en métal
Raccordement de l'air compriméG 3/4
Débit nominal Qn6000 l/min
Position de montageVertical
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Type de mise en pressionRemplissage manuel de l'huile
Volume de cuve à lubrificateur125 cm³
Capot de protectionAvec capot de protection
Dosage d'huile pour 1000 l/min1-2 gouttes
FonctionLubrificateur à brouillard
Fonctionmontage en batterie possible
Poids0.776 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionAcier, chromé