AVENTICS™ Limiteur de pression, Série MU1 0821302031
Référence:
Spécifications
| Entrée raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.15 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 3 bar |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Taille de particule max. | 5 µm |
| Débit nominal Qn | 300 l/min |
| Poids | 0.12 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |