AVENTICS™ Régulateur de pression 0821302080

Référence:

AVENTICS-0821302080

91,94 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NERGIESPARVENTIL G1

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé entréeTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé sortieFiletage
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi16 bar
Plage de réglage de la pression min.1 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Qn 1 > 2600 l/min
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersLaiton, Polyamide, Aluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)