AVENTICS™ Régulateur de pression, Série MU1-RGS 0821302425

Référence:

AVENTICS-0821302425

39,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MU1-RGS-G018-GAN-MAN-035-SS

Spécifications

FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/8
Débit nominal Qn450 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.3.5 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi25 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.14 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)