AVENTICS™ Régulateur de pression, Série MU1-RGS 0821302426
Référence:
Spécifications
| Fonction | Régulateur de pression standard |
| Composants | Régulateur de pression |
| Manomètre | Sans manomètre |
| Position de montage | Indifférent |
| Type de régulateur | Régulateur de pression à membrane |
| Orifice | G 1/8 |
| Débit nominal Qn | 450 l/min |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.15 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 7 bar |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 25 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Commande | mécanique |
| Fonction régulateur | avec échappement secondaire |
| Alimentation en pression | Simple, unilatéral |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Poids | 0.14 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |