AVENTICS™ Filtre, Série NL2-FLS 0821303401
Référence:
Spécifications
| Composants | Filtre |
| Réservoir | Cuve PC avec capot de protection en métal |
| Orifice | G 1/4 |
| Porosité du filtre | 5 µm |
| Débit nominal Qn | 2100 l/min |
| Purge | Semi-automatique, ouvert sans pression |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Volume de cuve à filtre | 25 cm³ |
| Élément de filtre | remplaçable |
| Poids | 0.316 kg |
| Position de montage | Vertical |
| Type de construction | montage en batterie possible |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |
| Matériau plaque frontale | Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Matériau réservoir | Polycarbonate |
| Matériau capot de protection | Acier, chromé |
| Matériau cartouche de filtre | Cellpor |