AVENTICS™ Unité de guidage GH1, Série CG1 0821401220

Référence:

AVENTICS-0821401220

588,74 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CG1-H-SB-032-0050

Spécifications

Ø du piston32 mm
Course50 mm
Type de palierPalier lisse
Pour vérin standardISO 15552
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Poids 0 mm course1.3 kg
Poids +10 mm course0.009 kg
Logements de palierAluminium
Type de palierBronze fritté
Plaque supportAluminium
Matériau Accouplement compensateur angulaire dans plaque-supportAcier inoxydable
Matériau Tiges de guidageAcier amélioré trempé