AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010506

Référence:

AVENTICS-0822010506

77,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KHZ-DA-012-0040-O

Spécifications

Ø du piston12 mm
Course40 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM5
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante53 N
Force du piston sortante71 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.03 J
Poids 0 mm course0.036 kg
Poids +10 mm course0.013 kg
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³