AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV 0822060005

Référence:

AVENTICS-0822060005

270,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
GPC-DA-012-0075-BV-SB

Spécifications

Ø du piston12 mm
Ø de la tige de piston6 mm
Course75 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Type de palierPalier lisse
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Amortissementamortissement élastique
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
OrificeM5
Force du piston entrante53 N
Force du piston sortante71 N
Vitesse maxi0.5 m/s
Energie de frappe0.1 J
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Pression6,3 bar
Poids0.61 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontaleAcier, chromé