AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA 0822120001

Référence:

AVENTICS-0822120001

178,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-032-0025-0322111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston32 mm
Course25 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante505 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement4.8 J
Poids 0 mm course0.5 kg
Poids +10 mm course0.022 kg
Course maxi1600 mm
FluideAir comprimé