AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB 0822206406

Référence:

AVENTICS-0822206406

1 303,33 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-125-0160-0121131100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston125 mm
Course160 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueSans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM27x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7220 N
Force du piston sortante7725 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.150 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement22 mm
Énergie d'amortissement140 J
Poids 0 mm course6.92 kg
Poids +10 mm course0.21 kg
Course maxi2750 mm
FluideAir comprimé