AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822406001

Référence:

AVENTICS-0822406001

51,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KHZ-SA-008-0004-O

Spécifications

Ø du piston8 mm
Course4 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2.8 N
Force du piston sortante32 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids0.017 kg
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau pistonCaoutchouc nitrile