AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822432202

Référence:

AVENTICS-0822432202

74,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-SA-16-0025-U-01-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course25 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston sortante102.2 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini14.2 N
Tension du ressort maxi24.4 N
Energie de frappe0.14 J
Poids0.0925 kg
Poids 0 mm course0.075 kg
Poids +10 mm course0.007 kg
Course maxi50 mm