AVENTICS™ Entraînements à crémaillère, Série TRR 0822930205

Référence:

AVENTICS-0822930205

1 001,78 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TRR-DA-032-0180

Spécifications

Diamètre32 mm
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Type de construction du module rotatifPiston double avec crémaillère
TailleTRR-32
Diamètre de l'axe14 mm
Couple théorique pour6,3 bar
Tolérance de l’angle de rotation0° / +3°
Sens de rotationanti horaire
Jeu max. (radial)2.1 °
Couple théorique5 Nm
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
AmortissementNon réglable
Equerre d'amortissement61 °
Course/angle de rotation 10°2 mm
Angle de rotation min.0 °
Angle de rotation max.180 °
Tolérance position 0° hors pression min.-3.5 °
Tolérance position 0° hors pression max.3.5 °
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C