AVENTICS™ Entraînements à crémaillère, Série TRR 0822932227

Référence:

AVENTICS-0822932227

1 413,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TRR-DA-050-0090-ADJ

Spécifications

Diamètre50 mm
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Type de construction du module rotatifPiston double avec crémaillère
TailleTRR-50
Diamètre de l'axe22 mm
Couple théorique pour6,3 bar
Réglage de l’angle de rotation-5° / +5°
Sens de rotationanti horaire
Jeu max. (radial)1.3 °
Couple théorique14 Nm
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Amortissementréglable
Equerre d'amortissement65 °
Course/angle de rotation 10°2.6 mm
Angle de rotation min.0 °
Angle de rotation max.90 °
Tolérance position 0° hors pression min.-3 °
Tolérance position 0° hors pression max.3 °
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C