AVENTICS™ Capteur, Série SN2 0830100316

Référence:

AVENTICS-0830100316

52,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

Spécifications

Montage indirect pour sérieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
VarianteRésistant à la chaleur
CâbleAvec câble
Type de contactReed
Tension de service CC, mini0 V CC
Tension de service CC, maxi60 V CC
Tension de service CA, mini0 V CA
Tension de service CA, max.240 V CA
Puissance de commutation10 W / 10 VA
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour ImaxRs*Imax.
Résistance de protection de Reed1,3 Ω
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Fréquence maxi de commutation300 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Raccordement électrique 2, typeSans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Longueur câble L3 m
Matériau boîtiersPolyamide