AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100380

Référence:

AVENTICS-0830100380

52,17 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST9-R2-K03V-030

Spécifications

Montage direct pour sérieKHZ
Largeur de rainureRainure 9 mm
CâbleAvec câble
Type de contactReed
Tension de service CC, mini12 V CC
Tension de service CC, maxi24 V CC
Tension de service CA, mini12 V CA
Tension de service CA, max.24 V CA
Puissance de commutation3 W / 5 VA
Indice de protectionIP67, IP65
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax2,1 V + I*Rs
Résistance de protection de Reed1,3 Ω
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Courant de commutation CA, max.0.2 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeSans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs100 g / 11 ms
Tenue aux vibrations60 g (50 ... 2000 Hz)
Longueur câble L3 m
Matériau boîtiersRésine epoxy