AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100387

Référence:

AVENTICS-0830100387

106,17 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST9-PN-K03U-036

Spécifications

Montage direct pour sérieKHZ
Largeur de rainureRainure 9 mm
CapteurEtalement des impulsions
CâbleAvec câble
Type de contactÉlectronique PNP
Tension de service CC, mini12 V CC
Tension de service CC, maxi36 V CC
Courant nominal, à l'état commuté< 7 mA
Courant de repos (sans charge)< 3 mA
Indice de protectionIP67, IP65
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,0 V
Courant de commutation CC, max.0.2 A
Fréquence maxi de commutation2000 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeSans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs100 g / 11 ms
Tenue aux vibrations60 g (50 ... 2000 Hz)
Longueur câble L3 m
Matériau boîtiersRésine epoxy
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)