Spécifications
| Montage indirect pour série | PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI |
| Variante | Pour montage sur vérins PRA, CCI, KPZ, KHZ, GPC, CVI, Résistant à la soudure |
| Type de contact | PNP |
| Tension de service CC, mini | 10 V CC |
| Tension de service CC, maxi | 30 V CC |
| Courant nominal, à l'état commuté | ≤ 10 mA |
| Courant de repos (sans charge) | ≤ 5 mA |
| Indice de protection | IP67, IP65 |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Chute de tension U pour Imax | ≤ 1,8 V |
| Courant de commutation CC, max. | 0.2 A |
| Fréquence maxi de commutation | 20 Hz |
| Précision du point de commutation | ±0,1 mT |
| LED d’affichage du statut | Jaune |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M12 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 3 pôles |
| Résistance aux courts-circuits | résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité |
| Tenue aux chocs | 30 g / 11 ms |
| Tenue aux vibrations | 55 Hz, 1 mm |
| Matériau boîtiers | Polyamide |