AVENTICS™ Capteur, Série SN2 0830100469

Référence:

AVENTICS-0830100469

62,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SN2-R3-M008-036

Spécifications

Montage indirect pour sérieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Type de contactReed
Tension de service CC, mini12 V CC
Tension de service CC, maxi36 V CC
Tension de service CA, mini12 V CA
Tension de service CA, max.30 V CA
Puissance de commutation5,5 W / 5,5 VA
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 0,5 V
Résistance de protection de Reed27 Ω
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Courant de commutation CA, max.0.13 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs100 g / 11 ms
Tenue aux vibrations30 g (50 - 1000 Hz)
Matériau boîtiersPolyamide