AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100486

Référence:

AVENTICS-0830100486

56,28 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST9-R3-M008-030 27 OHM

Spécifications

Montage direct pour sérieKHZ
Largeur de rainureRainure 9 mm
Type de contactReed
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Tension de service CA, mini10 V CA
Tension de service CA, max.30 V CA
Courant nominal, à l'état commuté< 7 mA
Puissance de commutation3 W / 5 VA
Indice de protectionIP67, IP65
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour ImaxI*Rs
Résistance de protection de Reed27 Ω
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Courant de commutation CA, max.0.2 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs100 g / 11 ms
Tenue aux vibrations60 g (50 ... 2000 Hz)
Matériau boîtiersPolyamide