AVENTICS™ Connecteur avec taraudage 1823373002

Référence:

AVENTICS-1823373002

2,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CP1-S-NW7,2-G038-IN

Spécifications

Orifice DNW 7,2
Orifice GG 3/8
Type de raccordement d’air compriméConnecteurs
Diamètre nominal NW7.2 mm
Débit nominal Qn1450 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison10 Pcs.
Poids par unité0.025 kg
Matériau boîtiersLaiton