AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390040

Référence:

AVENTICS-1823390040

7,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
M5

Spécifications

Type de constructionRépartiteur quadruple
Orifice GM5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.008 kg
Matériau boîtiersLaiton