AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390042

Référence:

AVENTICS-1823390042

10,91 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/4

Spécifications

Type de constructionRépartiteur quadruple
Orifice GG 1/4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.047 kg
Matériau boîtiersAluminium