AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390043

Référence:

AVENTICS-1823390043

14,35 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G3/8

Spécifications

Type de constructionRépartiteur quadruple
Orifice GG 3/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.078 kg
Matériau boîtiersAluminium