AVENTICS™ Raccordement multiple 1823390046

Référence:

AVENTICS-1823390046

25,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G3/8

Spécifications

Type de constructionRépartiteur nonuple
Orifice GG 3/8
Orifice RG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.15 kg
Matériau boîtiersAluminium