AVENTICS™ Distributeur banjo 1823391047

Référence:

AVENTICS-1823391047

3,26 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
COUDE 18

Spécifications

Type de constructionRépartiteur double
Orifice GG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Unité de livraison10 Pcs.
Poids0.015 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)
Matériau visLaiton