AVENTICS™ Distributeur banjo 1823391048

Référence:

AVENTICS-1823391048

4,97 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/4

Spécifications

Type de constructionRépartiteur double
Orifice GG 1/4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.02 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)
Matériau visLaiton