AVENTICS™ Vanne d'arrêt 2/2, Série SC01 1823391911

Référence:

AVENTICS-1823391911

24,95 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SC01-G1/4-G1/4

Spécifications

Type de constructionBoisseau sphérique
Principe de commutation2/2
FluideAir comprimé
Raccord d'air comprimé 1G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Température ambiante min.-18 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-18 °C
Température max. du fluide80 °C
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.05 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsPolytétrafluoréthylène (PTFE)
Matériau levierPolyamide